??
CAD model selection
K0339.13206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0339 - Indexing plungers
Bill of material
K0339.13206
BESTKIPP
Order No.
K0339.13206
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
GR
size
2
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M 12 x 1,5 mm
D2
diameter
25 mm
L
total length
56 mm
L1
Length
20 mm
L2
height
8 mm
L3
thread length
17 mm
H
Pin stroke
6 mm
F
chamfer of bolt
1.8 mm
SW1
width across flats
14 mm
SW2
width across flats
19 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
14 N
GEW
Approx. weight
0.0272 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013548
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions